{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06460.prj},{NB=06460-3101X60},{D=16.0},{D1=21.0},{D2=22.0},{H=37.0},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=54.5},{H4=58.5},{A=80},{A1=91.0},{B=11.0},{L=60},{ZZ=22},{GEW=0.1696},{EAN=4059495110486},{XA=60.000},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TAB3=1},{W4=2.070},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{TYP3=1},{D3=16.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=266.620},{R1=2.200},{R2=7.440},{R3=11.280},{R4=8.590},{R5=214.450},{R6=8.000},{R8=5.000},{A2=10.300},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{A3=7.000},{A4=55.530},{A5=22.940},{A6=10.600},{C3=1.230},{W=7.100},{W1=18.600},{W2=20.000},{R9=49.100},{R10=8.000},{H5=37.060},{H6=21.570},{H7=16.500},{H8=15.000},{H9=2.700},{H10=6.250},{BEST=06460-3101X60},{MATERIAL=Zink},{FARBE=schwarz RAL 9005}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.